Ventilleitung (konfektioniert) , Kabelende offen - Ventilstecker, Bauform B DIN

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Ventilleitung (konfektioniert) , Kabelende offen - Ventilstecker, Bauform B DIN

Standard-Stückpreis:
13.89
Lieferzeit:
4 Arbeitstage

Verbindungsleitung mit Ventilstecker. Der Ventilstecker hat eine Betriebszustandsanzeige (LED) und eine Schutzbeschaltung.

Grundlegende Spezifikationen

  • Anzahl der Pole
    3
  • Art des Steckkontakts, feldseitig
    Männlich (Stecker)
  • Positionierung der Kabelzuführung, feldseitig
    Sonstige
  • Art des Steckkontakts, gehäuseseitig
    Männlich (Stecker)
  • Positionierung der Kabelzuführung, gehäuseseitige
    Sonstige
  • Material des Kabelmantels
    PUR (Polyurethan)
  • Halogen frei
    Ja
  • Farbe Kabelmantel
    Schwarz
  • Mit LED-Anzeige
    Ja
  • Abgeschirmt
    Nein
  • Art des Kabels
    Multi-Ader
  • Material der Kontaktfläche
    Sn
  • Zulässige Kabelaußentemperatur, fest
    -50 - 80
  • Zulässige Kabelaußentemperatur in Bewegung
    -25 - 80
  • Bemessungsstrom In
    4
  • Nennspannung
    24
Teilenummer
Kabellänge

Verfeinern nach

  • 1.5
  • 3
  • 5
  • 10
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
5
4 Arbeitstage
19.51

1024420500
Teilenummer : 1024420500
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 19.51

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anzahl der Pole
    3
  • Art des Steckkontakts, feldseitig
    Männlich (Stecker)
  • Positionierung der Kabelzuführung, feldseitig
    Sonstige
  • Art des Steckkontakts, gehäuseseitig
    Männlich (Stecker)
  • Positionierung der Kabelzuführung, gehäuseseitige
    Sonstige
  • Kabellänge
    5
  • Material des Kabelmantels
    PUR (Polyurethan)
  • Halogen frei
    Ja
  • Farbe Kabelmantel
    Schwarz
  • Mit LED-Anzeige
    Ja
  • Abgeschirmt
    Nein
  • Art des Kabels
    Multi-Ader
  • Material der Kontaktfläche
    Sn
  • Zulässige Kabelaußentemperatur, fest
    -50 - 80
  • Zulässige Kabelaußentemperatur in Bewegung
    -25 - 80
  • Bemessungsstrom In
    4
  • Nennspannung
    24
1.5
4 Arbeitstage
13.89

9456070150
Teilenummer : 9456070150
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 13.89

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anzahl der Pole
    3
  • Art des Steckkontakts, feldseitig
    Männlich (Stecker)
  • Positionierung der Kabelzuführung, feldseitig
    Sonstige
  • Art des Steckkontakts, gehäuseseitig
    Männlich (Stecker)
  • Positionierung der Kabelzuführung, gehäuseseitige
    Sonstige
  • Kabellänge
    1.5
  • Material des Kabelmantels
    PUR (Polyurethan)
  • Halogen frei
    Ja
  • Farbe Kabelmantel
    Schwarz
  • Mit LED-Anzeige
    Ja
  • Abgeschirmt
    Nein
  • Art des Kabels
    Multi-Ader
  • Material der Kontaktfläche
    Sn
  • Zulässige Kabelaußentemperatur, fest
    -50 - 80
  • Zulässige Kabelaußentemperatur in Bewegung
    -25 - 80
  • Bemessungsstrom In
    4
  • Nennspannung
    24
3
4 Arbeitstage
16.29

9456070300
Teilenummer : 9456070300
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 16.29

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anzahl der Pole
    3
  • Art des Steckkontakts, feldseitig
    Männlich (Stecker)
  • Positionierung der Kabelzuführung, feldseitig
    Sonstige
  • Art des Steckkontakts, gehäuseseitig
    Männlich (Stecker)
  • Positionierung der Kabelzuführung, gehäuseseitige
    Sonstige
  • Kabellänge
    3
  • Material des Kabelmantels
    PUR (Polyurethan)
  • Halogen frei
    Ja
  • Farbe Kabelmantel
    Schwarz
  • Mit LED-Anzeige
    Ja
  • Abgeschirmt
    Nein
  • Art des Kabels
    Multi-Ader
  • Material der Kontaktfläche
    Sn
  • Zulässige Kabelaußentemperatur, fest
    -50 - 80
  • Zulässige Kabelaußentemperatur in Bewegung
    -25 - 80
  • Bemessungsstrom In
    4
  • Nennspannung
    24
5
4 Arbeitstage
19.51

9456070500
Teilenummer : 9456070500
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 19.51

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anzahl der Pole
    3
  • Art des Steckkontakts, feldseitig
    Männlich (Stecker)
  • Positionierung der Kabelzuführung, feldseitig
    Sonstige
  • Art des Steckkontakts, gehäuseseitig
    Männlich (Stecker)
  • Positionierung der Kabelzuführung, gehäuseseitige
    Sonstige
  • Kabellänge
    5
  • Material des Kabelmantels
    PUR (Polyurethan)
  • Halogen frei
    Ja
  • Farbe Kabelmantel
    Schwarz
  • Mit LED-Anzeige
    Ja
  • Abgeschirmt
    Nein
  • Art des Kabels
    Multi-Ader
  • Material der Kontaktfläche
    Sn
  • Zulässige Kabelaußentemperatur, fest
    -50 - 80
  • Zulässige Kabelaußentemperatur in Bewegung
    -25 - 80
  • Bemessungsstrom In
    4
  • Nennspannung
    24
10
4 Arbeitstage
27.54

Teilenummer : 9456071000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 27.54

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anzahl der Pole
    3
  • Art des Steckkontakts, feldseitig
    Männlich (Stecker)
  • Positionierung der Kabelzuführung, feldseitig
    Sonstige
  • Art des Steckkontakts, gehäuseseitig
    Männlich (Stecker)
  • Positionierung der Kabelzuführung, gehäuseseitige
    Sonstige
  • Kabellänge
    10
  • Material des Kabelmantels
    PUR (Polyurethan)
  • Halogen frei
    Ja
  • Farbe Kabelmantel
    Schwarz
  • Mit LED-Anzeige
    Ja
  • Abgeschirmt
    Nein
  • Art des Kabels
    Multi-Ader
  • Material der Kontaktfläche
    Sn
  • Zulässige Kabelaußentemperatur, fest
    -50 - 80
  • Zulässige Kabelaußentemperatur in Bewegung
    -25 - 80
  • Bemessungsstrom In
    4
  • Nennspannung
    24

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support