Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert) , Einseitig offen, M23
- Standard-Stückpreis:
-
71.62 €
- Lieferzeit:
-
4 Arbeitstage
Die Sensor-/Aktor-Leitung wird zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel.
Grundlegende Spezifikationen
-
- Anzahl der Pole
- 19
-
- Art des elektrischen Anschlusses feldseitig
- Freies Leiterende
-
- Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitige
- Sonstige
-
- Material des Kabelmantels
- PUR (Polyurethan)
-
- Halogen frei
- Ja
-
- Farbe Kabelmantel
- Schwarz
-
- Mit LED-Anzeige
- Nein
-
- Abgeschirmt
- Nein
-
- Art des Kabels
- Multi-Ader
-
- Material Kontaktkörper
- Sonstige
-
- Material der Kontaktfläche
- Au
-
- Zulässige Kabelaußentemperatur, fest
- -50 - 80
-
- Zulässige Kabelaußentemperatur in Bewegung
- -25 - 80
-
- Bemessungsstrom In
- 8
-
- Nennspannung
- 150