RockStar HDC - Kits-Schwere Steckverbinder, HighPower, Aluminiumdruckguss

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

RockStar HDC - Kits-Schwere Steckverbinder, HighPower, Aluminiumdruckguss

Standard-Stückpreis:
298.25
Lieferzeit:
4 Arbeitstage

Hochleistungssteckverbinder zur Übertragung von hohen elektrischen Leistungen.

Grundlegende Spezifikationen

  • Schutzart (IP), montiert
    IP68
Teilenummer
Breite(mm)

Verfeinern nach

  • 64
  • 84.5
  • 183
  • Zurücksetzen
Höhe

Verfeinern nach

  • 130.5
  • 260
  • 270.5
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
84.5
270.5
4 Arbeitstage
298.25

Teilenummer : 1172590000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 298.25

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    84.5
  • Höhe
    270.5
  • Schutzart (IP), montiert
    IP68
64
130.5
65 Arbeitstage
677.98

Teilenummer : 1214440000
Lieferzeit 65 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 677.98

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    64
  • Höhe
    130.5
  • Schutzart (IP), montiert
    IP68
183
260
65 Arbeitstage
805.09

Teilenummer : 1214730000
Lieferzeit 65 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 805.09

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    183
  • Höhe
    260
  • Schutzart (IP), montiert
    IP68
84.5
270.5
4 Arbeitstage
346.09

Teilenummer : 1332630000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 346.09

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    84.5
  • Höhe
    270.5
  • Schutzart (IP), montiert
    IP68
64
130.5
4 Arbeitstage
812.29

Teilenummer : 1332640000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 812.29

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    64
  • Höhe
    130.5
  • Schutzart (IP), montiert
    IP68
84.5
270.5
4 Arbeitstage
355.65

Teilenummer : 1333150000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 355.65

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    84.5
  • Höhe
    270.5
  • Schutzart (IP), montiert
    IP68

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support