Varistor für Schütz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LA4KE1B

Teilenummer
LA4KE1B
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 25 Breite(mm) 6 Tiefe(mm) 22
Produktart Schütz Varistor Schaltspannung (min.)(V DC) 17 Max. Temperatur(°C) +50
Min. Temperatur(°C) -25 IP-Bewertung IP2X Montagetyp (Relais) Front

Sie befinden sich auf der Seite für Varistor für Schütz, die Teilenummer ist LA4KE1B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LA4KE1B.

Technischer Support