Teilenummer
|
---|
LRD14 |
LRD16 |
LRD21 |
LRD22 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91.49 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | ||
80.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +50 | -25 | ||
89.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +50 | -25 | ||
78.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +50 | -25 |
Loading...
Breite(mm) | 45 | Tiefe(mm) | 70 | Produktart | Überlastrelais |
---|---|---|---|---|---|
Schaltspannung (min.)(V DC) | 17 | IP-Bewertung | IP20 | Kontaktart | 1 Unterbrecher |
Verbindung (Komponenten) | Schraubklemmen | Montagetyp (Relais) | DIN-Schiene |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften