Teilenummer
|
---|
LR2K0307 |
LR2K0308 |
LR2K0310 |
LR2K0312 |
LR2K0314 |
LR2K0316 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|---|
60.69 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | ||
58.53 € | 1 | Verfügbar | 51 Arbeitstage | ||
62.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | ||
67.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | ||
65.03 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | ||
65.03 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage |
Loading...
Höhe(mm) | 58 | Breite(mm) | 45 | Tiefe(mm) | 65 |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | Überlastrelais | Schaltspannung (min.)(V DC) | 17 | Max. Temperatur(°C) | +55 |
Min. Temperatur(°C) | -20 | IP-Bewertung | IP2X | Kontaktart | 1 Unterbrecher |
Verbindung (Komponenten) | Schraubklemmen | Montagetyp (Relais) | DIN-Schiene |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften