Hilfsschalterblock Serie LA

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LA1KN11
LA1KN22
LA1KN31
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schaltspannung (min.)
(V DC)
Kontaktart Montagetyp (Relais)

14.81 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -1 Unterbrecher-

23.41 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 172 SchließerDIN-Schiene

24.48 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 171 UnterbrecherDIN-Schiene

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tiefe(mm) 35 Produktart Hilfsschaltermodul Max. Temperatur(°C) +50
Min. Temperatur(°C) -25 IP-Bewertung IP2X Verbindung (Komponenten) Schraubklemmen

Technischer Support