Teilenummer
|
---|
RM17TG00 |
RM17TG20 |
RM22LA32MR |
RM22LG11MR |
RM22TG20 |
RM22TR33 |
RM35JA32MR |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Max. Temperatur (°C) | Betriebsspannungsbereich) | Leistung (VA) | Lesereichweite (min.) (A) | Lesereichweite (max.) (A) | Lesereichweite (min.) (V AC) | Lesereichweite (max.) (V AC) | Schaltvermögen (max.) (VA) | Schaltstrom (max.) (A) | Zeitintervalleinstellung (%) | IP-Bewertung | Haltbarkeit | Kontaktart | Verbindung (Komponenten) | Relaisfunktionen | Funktionen (Relais) | Einstellbereich (Stromstärke) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 17.5 | 79.5 | +60 | 208, 208 - 480, 480 V DC, V AC | 1250 | - | - | 183 | 528 | 1250 | 5 | 100 | Gehäuse: IP30 / Klemmen: IP20 | 30000000 Zyklen | 1 Wechsler | Schraubklemmen | + Gehäuse | Phasenüberwachung | - | ||
119.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 17.5 | 79.5 | +60 | 208, 208 - 440, 440 V DC, V AC | 1250 | - | - | 183 | 484 | 1250 | 5 | 100 | Gehäuse: IP30 / Klemmen: IP20 | 30000000 Zyklen | 2 Wechsler | Schraubklemmen | + Gehäuse | Phasenüberwachung | - | ||
136.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 22.5 | 79.5 | +50 | 24, 24 - 240, 240 V DC, V AC | - | - | - | - | - | 2000 | 8 | - | Gehäuse: IP40 / Anschluss: IP20 | 10000000 Zyklen | 2 Wechsler | - | - | Ein- und Auspumpen | - | ||
89.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 22.5 | 79.5 | +50 | 24, 24 - 240, 240 V DC, V AC | - | - | - | - | - | 2000 | 8 | - | Gehäuse: IP40 / Anschluss: IP20 | 10000000 Zyklen | 1 Wechsler | - | - | Ein- und Auspumpen | - | ||
71.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 22.5 | 79.5 | +60 | 208, 208 - 480, 480 V DC, V AC | 2000 | - | - | 183 | 528 | 2000 | 8 | 100 | IP50 (vorne) | 10000000 Zyklen | 2 Wechsler | Schraubklemmen | + Gehäuse | Phasenüberwachung | - | ||
174.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 22.5 | 79.5 | +60 | 380, 380 - 480, 480 V DC, V AC | 2000 | - | - | 304 | 576 | 2000 | 8 | 100 | IP50 (vorne) | 10000000 Zyklen | 2 Wechsler | Schraubklemmen | + Gehäuse | Ausschaltverzögerung | - | ||
163.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 35 | 72 | +60 | 24, 24 - 240, 240 V DC, V AC | 2000 | 1.5 | 15 | - | 15 | 2000 | 8 | 100 | IP50 (vorne) | 10000000 Zyklen | 2 Wechsler | Schraubklemmen | + Gehäuse | Unter- und Überstrom | 0.15 - 15 A |
Loading...
Höhe(mm) | 90 | Min. Temperatur(°C) | -20 | Schaltspannung (max.)(V AC) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Elektrische Lebensdauer | 100000 Zyklen | Kontaktmaterial | Cadmiumfrei (Ag-Legierung) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Max. Temperatur(°C)
Betriebsspannungsbereich)
Leistung(VA)
Lesereichweite (min.)(A)
Lesereichweite (max.)(A)
Lesereichweite (min.)(V AC)
Lesereichweite (max.)(V AC)
Schaltvermögen (max.)(VA)
Schaltstrom (max.)(A)
Zeitintervalleinstellung(%)
IP-Bewertung
Haltbarkeit
Kontaktart
Verbindung (Komponenten)
Relaisfunktionen
Funktionen (Relais)
Einstellbereich (Stromstärke)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften