Teilenummer
|
---|
RE17LAMW |
RE17RAMU |
RE17RCMU |
RE17RMMU |
RE22R1AMR |
RE22R1MYMR |
RE22R2AMR |
RE22R2CMR |
RE22R2MYMR |
RENF22R2MMW |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Betriebsspannungsbereich) | Schaltspannung (max.) (V DC) | Schaltspannung (max.) (V AC) | Schaltvermögen (max.) (VA) | Schaltstrom (max.) (A) | Zeitbereich (max.) (h) | Zeitbereich (min.) (s) | Zeitbereiche (Relais) | IP-Bewertung | Haltbarkeit | Elektrische Lebensdauer | Kontaktmaterial | Kontaktart | Funktionen (Relais) | Typ (Zeitrelais) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 72 | 17.5 | 24, 24 - 240, 240 V DC, V AC | - | 250 | 175 | 0.7 | 100 | 0.1 | 100 h | IP50 (vorne) | - | 100000000 Zyklen | - | - | Einschaltverzögerung | Monofunktional | ||
45.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 72 | 17.5 | 24, 24 - 240 V AC | - | 250 | 2000 | 8 | 100 | 0.1 | 100 h | IP50 (vorne) | 10000000 Zyklen | 100000 Zyklen | Cadmiumfrei (Ag-Legierung) | 1 Wechsler | Einschaltverzögerung mit Speicher | Monofunktional | ||
62.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 72 | 17.5 | 24, 24 - 240 V AC | - | 250 | 2000 | 8 | 100 | 0.1 | 100 h | IP50 (vorne) | 10000000 Zyklen | 100000 Zyklen | Cadmiumfrei (Ag-Legierung) | 1 Wechsler | Ausschaltverzögerung mit Hilfskontakt | Monofunktional | ||
78.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 72 | 17.5 | 24, 24 - 240 V AC | - | 250 | 2000 | 8 | 100 | 0.1 | 100 h | IP50 (vorne) | 10000000 Zyklen | 100000 Zyklen | Cadmiumfrei (Ag-Legierung) | 1 Wechsler | - | Multifunktion | ||
62.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 79.5 | 22.5 | 24, 24 - 240, 240 V DC, V AC | 250 | - | 2000 | 8 | 300 | 0.05 | - | IP50 (vorne) | 10000000 Zyklen | 100000 Zyklen | Cadmiumfrei (Ag-Legierung) | 1 Wechsler | Einschaltverzögerung mit Hilfskontakt | Monofunktional | ||
100.21 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 79.5 | 22.5 | 24, 24 - 240, 240 V DC, V AC | 250 | - | 2000 | 8 | 300 | 0.05 | - | IP50 (vorne) | 10000000 Zyklen | 100000 Zyklen | Cadmiumfrei (Ag-Legierung) | 2 Wechsler | - | Multifunktion | ||
78.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 79.5 | 22.5 | 24, 24 - 240, 240 V DC, V AC | 250 | - | 2000 | 8 | 300 | 0.05 | - | IP50 (vorne) | 10000000 Zyklen | 100000 Zyklen | Cadmiumfrei (Ag-Legierung) | 2 Wechsler | Einschaltverzögerung mit Hilfskontakt | Monofunktional | ||
102.39 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 79.5 | 22.5 | 24, 24 - 240, 240 V DC, V AC | 250 | - | 2000 | 8 | 300 | 0.05 | - | IP50 (vorne) | 10000000 Zyklen | 100000 Zyklen | Cadmiumfrei (Ag-Legierung) | 2 Wechsler | Ein- / Ausschaltverzögerung mit Hilfskontakt | Monofunktional | ||
114.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 79.5 | 22.5 | 24, 24 - 240, 240 V DC, V AC | 250 | - | 2000 | 8 | 300 | 0.05 | - | IP50 (vorne) | 10000000 Zyklen | 100000 Zyklen | Cadmiumfrei (Ag-Legierung) | 2 Wechsler | - | Multifunktion | ||
130.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 79.5 | 22.5 | 24, 24 - 240, 240 V DC, V AC | 250 | - | 2000 | 8 | 999 | 0.05 | - | Gehäuse: IP40 / Anschluss: IP20 | 10000000 Zyklen | 100000 Zyklen | Cadmiumfrei (Ag-Legierung) | 2 Wechsler | - | Multifunktion |
Loading...
Breite(mm) | 90 | Max. Temperatur(°C) | +60 | Min. Temperatur(°C) | -20 |
---|---|---|---|---|---|
Verbindung (Komponenten) | Schraubklemmen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Betriebsspannungsbereich)
Schaltspannung (max.)(V DC)
Schaltspannung (max.)(V AC)
Schaltvermögen (max.)(VA)
Schaltstrom (max.)(A)
Zeitbereich (max.)(h)
Zeitbereich (min.)(s)
Zeitbereiche (Relais)
IP-Bewertung
Haltbarkeit
Elektrische Lebensdauer
Kontaktmaterial
Kontaktart
Funktionen (Relais)
Typ (Zeitrelais)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften