Übergabemodul UM 45-DI / DO, Stiftleiste, mit Leuchtanzeige

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2968205

Teilenummer
2968205
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

262.90 €

1 33 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmleistenklemme Schrauben Anzahl der Pins(Pol) 14 Inhalt(Stk.) 1
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 1.5 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 1.5
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.14 Max. Temperatur(°C) +50 Min. Temperatur(°C) -20
Abisolierlänge (max.)(mm) 8 Stecker (Steuerung) IDC / FLK-Streifen Serie (Phoenix Transfermodule) Varioface-UM45-DI
Übertragungsmodultyp (Kategorie) Transfermodul Modulmerkmale übertragen Beliebige Orientierung

Sie befinden sich auf der Seite für Übergabemodul UM 45-DI / DO, Stiftleiste, mit Leuchtanzeige, die Teilenummer ist 2968205.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2968205.

Technischer Support