Übergabemodul UM 25-D 9SUB, Buchsenleiste, zur Montage quer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2959560

Teilenummer
2959560
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

63.90 €

3 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmleistenklemme Schrauben Anzahl der Pins(Pol) 9 Inhalt(Stk.) 1
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.5 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 4
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.2 Max. Temperatur(°C) +50 Min. Temperatur(°C) -10
Abisolierlänge (max.)(mm) 8 Stecker (Steuerung) D-Sub-Buchse Serie (Phoenix Transfermodule) Varioface-Slim-Line-UM25
Übertragungsmodultyp (Kategorie) Transfermodul Modulmerkmale übertragen Beliebige Orientierung

Sie befinden sich auf der Seite für Übergabemodul UM 25-D 9SUB, Buchsenleiste, zur Montage quer, die Teilenummer ist 2959560.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2959560.

Technischer Support