VARIOFACE-Modul für D-SUB-Buchsenleiste - Serie FLKM 0.2 - 4 mm²

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2281209
2281212
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Breite
(mm)
Betriebsstrom
(A)

108.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2578.8max. 2.5

119.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 37101.3Max. 2.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmleistenklemme Schrauben Höhe(mm) 58.5 Länge/Tiefe(mm) 77
Inhalt(Stk.) 1 Steckerquerschnitt(mm²) 0.2 - 4 Max. Temperatur(°C) +50
Min. Temperatur(°C) -20 Betriebsspannung(V AC) 125 Gehäusetyp DIN-Schienenmontage
Serie (Phoenix Transfermodule) Varioface-FLKM-D Übertragungsmodultyp (Kategorie) Transfermodul Modulmerkmale übertragen + Dual-Port-Anschluss

Technischer Support