Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2962722 |
2962735 |
2962748 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Breite (mm) | Serie (Phoenix Transfermodule) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65.03 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 9 | 54 | Varioface-UM45-D | |
84.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 15 | 65 | Varioface-Modul UM45 | |
91.49 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 25 | 90 | Varioface-UM45-D |
Loading...
Klemmleistenklemme | Schrauben | Höhe(mm) | 42 | Länge/Tiefe(mm) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Steckerquerschnitt(mm²) | 0.14 - 1.5 | Max. Temperatur(°C) | +50 |
Min. Temperatur(°C) | -20 | Betriebsspannung(V AC) | 125 | Betriebsstrom(A) | max. 2.5 |
Gehäusetyp | DIN-Schienenmontage | Übertragungsmodultyp (Kategorie) | Transfermodul | Modulmerkmale übertragen | + Dual-Port-Anschluss |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Breite(mm)
Serie (Phoenix Transfermodule)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften