Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2315227 |
2315243 |
2322252 |
2322304 |
2322317 |
2322359 |
2900463 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Abisolierlänge (max.) (mm) | Passend für | Serie (Phoenix Transfermodule) | Modulmerkmale übertragen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.50 € | 3 | 7 Arbeitstage | 8 | - | Varioface-VIP | Beliebige Orientierung | |||
98.05 € | 2 | 7 Arbeitstage | 8 | Siemens SIMATIC® S7-300 | Varioface-VIP | Beliebige Orientierung | |||
155.10 € | 2 | auf Anfrage | 8 | - | Varioface-VIP | + LED | |||
94.45 € | 2 | auf Anfrage | 8 | MODICON® TSX Quantum | Varioface-VIP | Beliebige Orientierung | |||
92.55 € | 2 | auf Anfrage | - | Controll-Logix | VIP-2-SC | Beliebige Orientierung | |||
113.00 € | 2 | auf Anfrage | 8 | Siemens SIMATIC® S7-400 | Varioface-VIP | Beliebige Orientierung | |||
90.75 € | 3 | auf Anfrage | 8 | - | Varioface-VIP | Beliebige Orientierung |
Loading...
Klemmleistenklemme | Schrauben | Anzahl der Pins(Pol) | 50 | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.5 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.2 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 4 |
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.2 | Max. Temperatur(°C) | +50 | Min. Temperatur(°C) | -20 |
Stecker (Steuerung) | IDC / FLK-Streifen | Übertragungsmodultyp (Kategorie) | Transfermodul |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abisolierlänge (max.)(mm)
Passend für
Serie (Phoenix Transfermodule)
Modulmerkmale übertragen
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften