Passivmodul UM-DELTA

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

5603258

Teilenummer
5603258
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

248.50 €

1 92 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmleistenklemme Schrauben Anzahl der Pins(Pol) 16 Inhalt(Stk.) 1
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.5 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 4
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.2 Max. Temperatur(°C) +50 Min. Temperatur(°C) -20
Abisolierlänge (max.)(mm) 7 Stecker (Steuerung) IDC / FLK-Streifen Übertragungsmodultyp (Kategorie) Sicherungsmodul
Modulmerkmale übertragen Beliebige Orientierung

Sie befinden sich auf der Seite für Passivmodul UM-DELTA, die Teilenummer ist 5603258.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 5603258.

Technischer Support