Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2284552 |
2284578 |
2289719 |
2290614 |
2291121 |
2291561 |
2294296 |
2294432 |
2294490 |
2304490 |
2304856 |
2304869 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Klemmleistenklemme | Anzahl der Pins (Pol) | Max. Querschnitt (flexibel) (mm²) | Min. Querschnitt (flexibel) (mm²) | Max. Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Min. Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Abisolierlänge (max.) (mm) | Stecker (Steuerung) | Passend für | Übertragungsmodultyp (Kategorie) | Modulmerkmale übertragen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 212.88 € | 1 | 44 Arbeitstage | - | 50 | - | - | - | - | +50 | -20 | - | - | - | Transfermodul | + LED | ||
- | 107.55 € | 1 | 37 Arbeitstage | - | 50 | - | - | - | - | +50 | -20 | - | - | - | Transfermodul | Beliebige Orientierung | ||
209.10 € | 1 | 47 Arbeitstage | Schrauben | 50 | 2.5 | 0.2 | 4 | 0.2 | +50 | -20 | 8 | IDC / FLK-Streifen | - | Transfermodul | Beliebige Orientierung | |||
290.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | Schrauben | 50 | 2.5 | 0.2 | 4 | 0.2 | +50 | -20 | 8 | IDC / FLK-Streifen | - | Transfermodul | Beliebige Orientierung | |||
209.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | Schrauben | 50 | 2.5 | 0.2 | 4 | 0.2 | +50 | -20 | 8 | IDC / FLK-Streifen | - | Transfermodul | Beliebige Orientierung | |||
- | 119.83 € | 1 | 37 Arbeitstage | Schrauben | 50 | - | - | - | - | +50 | -20 | - | - | Siemens SIMATIC® S7-300 | Transfermodul | Beliebige Orientierung | ||
- | 109.79 € | 1 | 37 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MODICON® TSX Quantum | Transfermodul | - | ||
- | 119.83 € | 1 | 58 Arbeitstage | - | 50 | - | - | - | - | +50 | -20 | - | - | Siemens SIMATIC® S7-400 | Transfermodul | Beliebige Orientierung | ||
345.40 € | 1 | 33 Arbeitstage | Schrauben | 50 | 2.5 | 0.2 | 4 | 0.2 | +50 | -20 | 8 | IDC / FLK-Streifen | - | Passivmodul | Beliebige Orientierung | |||
288.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | Schrauben | 40, 50 | 2.5 | 0.2 | 4 | 0.2 | +50 | -20 | 8 | IDC / FLK-Streifen | Siemens SIMATIC® S7-300 | Transfermodul | Beliebige Orientierung | |||
193.50 € | 1 | 33 Arbeitstage | Schrauben | 50 | 2.5 | 0.2 | 4 | 0.2 | +50 | -20 | 8 | IDC / FLK-Streifen | - | Passivmodul | + LED | |||
139.00 € | 2 | 33 Arbeitstage | Schrauben | 50 | 2.5 | 0.2 | 4 | 0.2 | +50 | -20 | 8 | IDC / FLK-Streifen | - | Passivmodul | Beliebige Orientierung |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Serie (Phoenix Transfermodule) | Varioface-FLKM |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Klemmleistenklemme
Anzahl der Pins(Pol)
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²)
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²)
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²)
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²)
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
Abisolierlänge (max.)(mm)
Stecker (Steuerung)
Passend für
Übertragungsmodultyp (Kategorie)
Modulmerkmale übertragen
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften