Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2315120 |
2315175 |
2322155 |
2322207 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Stecker (Steuerung) | Modulmerkmale übertragen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49.80 € | 4 | 7 Arbeitstage | D-SUB Stiftleiste | Beliebige Orientierung | |||
49.80 € | 4 | 7 Arbeitstage | D-Sub-Buchse | Beliebige Orientierung | |||
89.70 € | 3 | 7 Arbeitstage | D-SUB Stiftleiste | + LED | |||
89.70 € | 3 | auf Anfrage | D-Sub-Buchse | + LED |
Loading...
Klemmleistenklemme | Schrauben | Anzahl der Pins(Pol) | 15 | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.5 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.2 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 4 |
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.2 | Max. Temperatur(°C) | +50 | Min. Temperatur(°C) | -20 |
Abisolierlänge (max.)(mm) | 8 | Serie (Phoenix Transfermodule) | Varioface-VIP | Übertragungsmodultyp (Kategorie) | Transfermodul |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Stecker (Steuerung)
Modulmerkmale übertragen
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften