Übergabemodul UMKS- F48M-VR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2970167

Teilenummer
2970167
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

240.30 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmleistenklemme Schrauben Anzahl der Pins(Pol) 48 Inhalt(Stk.) 1
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.5 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 4
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.2 Max. Temperatur(°C) +45 Min. Temperatur(°C) -20
Abisolierlänge (max.)(mm) 8 Stecker (Steuerung) EC 603 / DIN 41612 Stecker Serie (Phoenix Transfermodule) Varioface-UMKS
Übertragungsmodultyp (Kategorie) Transfermodul Modulmerkmale übertragen + Randverbinder

Sie befinden sich auf der Seite für Übergabemodul UMKS- F48M-VR, die Teilenummer ist 2970167.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2970167.

Technischer Support