Aderendhülse 1 x 6 mm² x 18 mm Teilisoliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3200111
3200603
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

0.08 €

2300 7 Arbeitstage Grün

0.08 €

2300 7 Arbeitstage Gelb

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(mm) 26 AWG max.(AWG) 10 Isolationsmaterial PP
Inhalt(Stk.) 100 Querschnitt x Hülsenlänge 1 x 6 mm² x 18 mm Temperaturbereich(°C) +105
Steckverbindertyp (Kategorie) Zwinge Kontaktmaterial Kathodenkupfer, verzinnt Isolierungsart Teilweise isoliert

Technischer Support