Aderendhülse 1 x 50 mm² x 20 mm Teilisoliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3200454
3201178
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

0.40 €

500 7 Arbeitstage Blau

0.40 €

500 7 Arbeitstage [Sonstige] Oliv

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(mm) 36 AWG max.(AWG) 1 Isolationsmaterial PP
Inhalt(Stk.) 50 Querschnitt x Hülsenlänge 1 x 50 mm² x 20 mm Temperaturbereich(°C) +105
Steckverbindertyp (Kategorie) Zwinge Kontaktmaterial Kathodenkupfer, verzinnt Isolierungsart Teilweise isoliert

Technischer Support