Aderendhülse 1 x 35 mm² x 25 mm Teilisoliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3200713

Teilenummer
3200713
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.37 €

500 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(mm) 39 AWG max.(AWG) 2 Isolationsmaterial PP
Farbe Rot Inhalt(Stk.) 50 Querschnitt x Hülsenlänge 1 x 35 mm² x 25 mm
Temperaturbereich(°C) +105 Steckverbindertyp (Kategorie) Zwinge Kontaktmaterial Kathodenkupfer, verzinnt
Isolierungsart Teilweise isoliert

Sie befinden sich auf der Seite für Aderendhülse 1 x 35 mm² x 25 mm Teilisoliert, die Teilenummer ist 3200713.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3200713.

Technischer Support