Aderendhülse 1 x 35 mm² x 20 mm Unisoliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3200409

Teilenummer
3200409
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.19 €

1000 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(mm) 20 AWG max.(AWG) 2 Farbe Metall
Inhalt(Stk.) 100 Querschnitt x Hülsenlänge 1 x 35 mm² x 20 mm Steckverbindertyp (Kategorie) Zwinge
Kontaktmaterial Kathodenkupfer, verzinnt Isolierungsart Nicht isoliert

Sie befinden sich auf der Seite für Aderendhülse 1 x 35 mm² x 20 mm Unisoliert, die Teilenummer ist 3200409.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3200409.

Technischer Support