Aderendhülse 1 x 25 mm² x 22 mm Teilisoliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3200700
3200739
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

0.26 €

700 7 Arbeitstage Gelb

0.26 €

700 7 Arbeitstage [Sonstige] Schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(mm) 35 AWG max.(AWG) 4 Isolationsmaterial PP
Inhalt(Stk.) 50 Querschnitt x Hülsenlänge 1 x 25 mm² x 22 mm Temperaturbereich(°C) +105
Steckverbindertyp (Kategorie) Zwinge Kontaktmaterial Kathodenkupfer, verzinnt Isolierungsart Teilweise isoliert

Technischer Support