Aderendhülse 1 x 25 mm² x 18 mm Teilisoliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3201505

Teilenummer
3201505
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.24 €

800 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(mm) 32 AWG max.(AWG) 4 Isolationsmaterial PP
Farbe Gelb Inhalt(Stk.) 50 Querschnitt x Hülsenlänge 1 x 25 mm² x 18 mm
Temperaturbereich(°C) +105 Steckverbindertyp (Kategorie) Zwinge Kontaktmaterial Kathodenkupfer, verzinnt
Isolierungsart Teilweise isoliert

Sie befinden sich auf der Seite für Aderendhülse 1 x 25 mm² x 18 mm Teilisoliert, die Teilenummer ist 3201505.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3201505.

Technischer Support