• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Aderendhülse 1 x 0.75 mm² x 6 mm Teilisoliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3200690
3201314
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

0.03 €

5300 7 Arbeitstage [Sonstige] Grau

0.03 €

5300 7 Arbeitstage Weiß

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(mm) 12 AWG max.(AWG) 20 Isolationsmaterial PP
Inhalt(Stk.) 100 Querschnitt x Hülsenlänge 1 x 0.75 mm² x 6 mm Temperaturbereich(°C) +105
Steckverbindertyp (Kategorie) Zwinge Kontaktmaterial Kathodenkupfer, verzinnt Isolierungsart Teilweise isoliert

Technischer Support