Aderendhülse 1 x 0.75 mm² x 6 mm Unisoliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3200221

Teilenummer
3200221
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.01 €

15000 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(mm) 6 AWG max.(AWG) 20 Farbe Metall
Inhalt(Stk.) 1000 Querschnitt x Hülsenlänge 1 x 0.75 mm² x 6 mm Steckverbindertyp (Kategorie) Zwinge
Kontaktmaterial Kathodenkupfer, verzinnt Isolierungsart Nicht isoliert

Sie befinden sich auf der Seite für Aderendhülse 1 x 0.75 mm² x 6 mm Unisoliert, die Teilenummer ist 3200221.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3200221.

Technischer Support