• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Aderendhülse 1 x 0.34 mm² x 8 mm Teilisoliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3203066
3240249
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
AWG max.
(AWG)
Isolationsmaterial Inhalt
(Stk.)
Temperaturbereich
(°C)
Steckverbindereigenschaften Kontaktmaterial Industrieprodukte

0.04 €

4200 89 Arbeitstage 12.524[Sonstige] PP100+105-Kathodenkupfer, verzinnt-

0.03 €

6000 7 Arbeitstage 14--1000-40RollenverpackungKupfer versilbertJa

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Türkis Querschnitt x Hülsenlänge 1 x 0.34 mm² x 8 mm Steckverbindertyp (Kategorie) Zwinge
Isolierungsart Teilweise isoliert

Technischer Support