Verbinder - C-SCFFI

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3240534
3240535
3240536
3240537
3240538
3240539
3240540
3240541
3240547
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Anschlussstärke
(mm)
Anschlussbreite
(mm)
Inhalt
(Stk.)
Querschnittsbereich Größe Industrieprodukte

0.49 €

400 7 Arbeitstage Rot0.52.8500.50 - 1.50 mm²2.8 x 0.5 mmJa

0.49 €

400 7 Arbeitstage Rot0.82.8500.50 - 1.50 mm²2.8 x 0.8 mmJa

0.49 €

400 7 Arbeitstage Rot0.54.8500.50 - 1.50 mm²4.8 x 0.5 mmJa

0.49 €

400 7 Arbeitstage Rot0.84.8500.50 - 1.50 mm²4.8 x 0.8 mmJa

0.36 €

550 7 Arbeitstage Rot0.86.3500.50 - 1.50 mm²6.3 x 0.8 mm-

0.49 €

400 7 Arbeitstage Blau0.54.8501.50 - 2.50 mm²4.8 x 0.5 mmJa

0.49 €

400 7 Arbeitstage Blau0.84.8501.50 - 2.50 mm²4.8 x 0.8 mmJa

0.38 €

475 7 Arbeitstage Gelb0.86.3254 - 6 mm²6.3 x 0.8 mmJa

0.33 €

575 7 Arbeitstage Blau0.86.3251.50 - 2.50 mm²6.3 x 0.8 mm-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Isolationsmaterial PVC Verbindungswinkel(°) 180 Steckverbindertyp (Kategorie) Klingenaufnahme
Kontaktmaterial Messing verzinnt Isolierungsart Isoliert

Technischer Support