Kabelschuh - C, Flachstiftkabelschuh, mit Nase, verlöteter Hals

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3240015
3240046
3240568
3240569
3240570
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Stiftdurchmesser
(mm)
Farbe Inhalt
(Stk.)
Crimpbereich (max.)
(mm²)
Querschnittsbereich Stiftlänge
(mm)
Steckverbindereigenschaften

0.13 €

1500 7 Arbeitstage 2.8Rot1001.500.50 - 1.50 mm²17.5hakenförmig

0.13 €

1500 7 Arbeitstage 2.8Blau1002.501.50 - 2.50 mm²17.5hakenförmig

0.14 €

1400 7 Arbeitstage 4.6Rot1001.500.50 - 1.50 mm²17.5hakenförmig

0.16 €

1200 7 Arbeitstage 4.6Blau1002.501.50 - 2.50 mm²17.5hakenförmig

0.28 €

700 7 Arbeitstage 4.6Gelb5064 - 6 mm²18Planare Version

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Isolationsmaterial PVC Steckverbindertyp (Kategorie) Pin-Anschluss Kontaktmaterial Kathodenkupfer, verzinnt
Isolierungsart Teilweise isoliert Industrieprodukte Ja

Technischer Support