Kabelschuh C, Flachstiftkabelschuh

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3240531
3240532
3240533
3240546
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Stiftdurchmesser
(mm)
Farbe Inhalt
(Stk.)
Crimpbereich (max.)
(mm²)
Querschnittsbereich Stiftlänge
(mm)

0.19 €

1000 7 Arbeitstage 2.8Rot1001.500.50 - 1.50 mm²9.5

0.21 €

900 7 Arbeitstage 2.8Blau1002.501.50 - 2.50 mm²9.5

0.28 €

650 7 Arbeitstage 4.5Gelb5064 - 6 mm²18

0.25 €

800 7 Arbeitstage 2.8Gelb10064 - 6 mm²10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Isolationsmaterial PVC Steckverbindereigenschaften Planare Version Steckverbindertyp (Kategorie) Pin-Anschluss
Kontaktmaterial Kathodenkupfer, verzinnt Isolierungsart Teilweise isoliert Industrieprodukte Ja

Technischer Support