Steckverbinder-EVO-Set Serie D15

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1411356

Teilenummer
1411356
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

58.92 €

4 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Set) 1 Kernquerschnitt (max.)(mm²) 2.5 Kernquerschnitt (min.)(mm²) 0.5
Farbe Schwarz Gesamtzahl der Stifte 10 + PE Anschluss (Komponenten) Schrauben
Steckverbindertyp (Kategorie) Steckersatz Steckverbindereigenschaften Kabelausgang (abgewinkelt) Typ (Sonstiges) Set mit Hülsengehäuse, Steckergehäuse, Schraube, Stiftkontakteinsatz und Buchsenkontakteinsatz
Serie HC-EVO-A10 Gewindegröße M20 Gehäusematerial Kunststoff
IP-Bewertung IP66 Leitender Kontakt (PE) Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Steckverbinder-EVO-Set Serie D15, die Teilenummer ist 1411356.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1411356.

Technischer Support