Montage-Kit - Rack-Zubehör

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3240711

Teilenummer
3240711
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.29 €

700 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 100 Produktgröße (Länge)(mm) 10 Produktgröße (Breite)(mm) 20.50
Max. Temperatur(°C) +85 Min. Temperatur(°C) -40 Kabelbinderbreite (max.)(mm) 8
Kabelhalterung Eigenschaften mit Spreizanker Farbe Naturfarben Kabelhalter Typ (Kategorie) Kabelhalterung
Material PA Halogen frei Ja Befestigungsmethode Abnehmbar

Sie befinden sich auf der Seite für Montage-Kit - Rack-Zubehör, die Teilenummer ist 3240711.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3240711.

Technischer Support