Kabelverschraubung M50-M68

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1424530

Teilenummer
1424530
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

32.84 €

6 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 Anschlussdurchmesser (max.)(mm) 32 Klemmdurchmesser(mm) 22
Gewindelänge(mm) 9 Schlüsselweite(mm) 55 Max. Temperatur(°C) +100
Min. Temperatur(°C) -40 Farbe Silber Zubehörtyp (Gehäuse) Kabelverschraubung
Material Metall Gewindetyp M50

Sie befinden sich auf der Seite für Kabelverschraubung M50-M68, die Teilenummer ist 1424530.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1424530.

Technischer Support