Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
803923 |
803924 |
803925 |
803926 |
803927 |
803928 |
803929 |
803930 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Geeignet für Außendurchmesser (max.) (mm) | Geeignet für Außendurchmesser (min.) (mm) | Breite des Schreibbereichs (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | auf Anfrage | 3.20 | 1 | 10 | ||
3 | auf Anfrage | 4.80 | 1.60 | 9 | ||
3 | auf Anfrage | 6.40 | 2.10 | 10 | ||
3 | auf Anfrage | 9.50 | 3.20 | 16 | ||
3 | auf Anfrage | 3.20 | 1.60 | 5 | ||
3 | auf Anfrage | 4.80 | 2.40 | 9 | ||
3 | auf Anfrage | 6.40 | 3.20 | 10 | ||
3 | auf Anfrage | 9.50 | 4.80 | 16 |
Loading...
Inhalt(Rollen) | 1 | Produktgröße (Länge)(mm) | 1.80 | Max. Temperatur(°C) | +135 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Temperatur(°C) | -55 | Farbe | Schwarz | Kabelkennungstyp (Kategorie) | Wärmeschrumpfmarker |
Kabelmarkierungsfunktionen | Druckbar | Material | Polyolefin | Befestigungsart | zum Aufschieben |
Serie (Kabelmarkierer) | MM-WMS | Halogen frei | Ja | Klebstoff (ja / nein) | Nein |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Geeignet für Außendurchmesser (max.)(mm)
Geeignet für Außendurchmesser (min.)(mm)
Breite des Schreibbereichs(mm)
Optionale Eigenschaften