Bussystem-Kabel SAC-5P, Buchse gerade M12 SPEEDCON

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1518216
1518232
1518245
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabellänge
(m)

31.10 €

6 7 Arbeitstage 2

69.50 €

3 7 Arbeitstage 10

93.50 €

2 7 Arbeitstage 15

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Stecker, gerade Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Buchse, gerade Inhalt(Stk.) 1
Anzahl der Stifte 5 Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V AC) 48
IP-Bewertung IP65 Gewindeart Anschlussseite M12 Codierung A
Kontaktmaterial CuSn Mantelmaterial PUR Kontaktfläche Ni/Au
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktorkabel

Technischer Support