Bussystem-Einbaubuchse SACCBP, M12, B-codiert, SPEEDCON, Hinterwand- / Schraubmontage, mit Buskabel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1437449
1437465
1437478
1437601
1437627
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabellänge
(m)
Außendurchmesser
(mm)
Steckerquerschnitt (max.)
(mm²)
Anzahl der Stifte

46.41 €

4 84 Arbeitstage 0.52.550.252

52.85 €

4 84 Arbeitstage 22.550.252

66.11 €

3 84 Arbeitstage 52.550.252

46.41 €

4 84 Arbeitstage 0.5-0.225

53.33 €

4 84 Arbeitstage 2-0.225

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Kabel, offenes Ende Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Steckdose, eingebaut Inhalt(Stk.) 1
Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V AC) 60 IP-Bewertung IP67
Gewindeart Anschlussseite M12 Codierung B Anschluss (Komponenten) Kabelende offen
Stecker Standard Sensorstecker Steckertyp Steckdose, eingebaut Mantelmaterial PUR
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor

Technischer Support