Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0903022 |
0903023 |
0903024 |
0903025 |
0903026 |
0903028 |
0903030 |
0903031 |
0903033 |
0903035 |
0903036 |
0903038 |
0903043 |
0903046 |
0903048 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schaltstrom (A) | Kontaktart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
431.79 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 0.5(max.) | 1 Schließer | |
431.79 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 1(max.) | 1 Schließer | |
442.72 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 2(max.) | 1 Schließer | |
442.72 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 3(max.) | 1 Schließer | |
442.72 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 4(max.) | 1 Schließer | |
442.72 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 6(max.) | 1 Schließer | |
501.75 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10(max.) | 1 Schließer | |
512.68 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 12(max.) | 1 Schließer | |
442.72 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 2(max.) | 1 Unterbrecher | |
442.72 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 4(max.) | 1 Unterbrecher | |
442.72 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 6(max.) | 1 Unterbrecher | |
512.68 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 10(max.) | 1 Unterbrecher | |
447.09 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 2(max.) | - | |
447.09 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 6(max.) | - | |
519.24 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 10(max.) | - |
Loading...
Breite(mm) | 12.5 | Länge(mm) | 80 | Inhalt(Stk.) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Temperatur(°C) | +50 | Min. Temperatur(°C) | 0 | Farbe | Schwarz |
Anschluss (Komponenten) | Schraubklemmen | Verbindung | Schraubverbindung | Schaltertyp (Kategorie) | RCCB |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schaltstrom(A)
Kontaktart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften