Doppelstockklemme UKKB 3【50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2771094

Teilenummer
2771094
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

289.68 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 57 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Farbe Blau AWG 24 - 12
Klemmbreite(mm) 5.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 2.5
Verschmutzungsgrad 3 Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 500
Nennstrom(A) 24 Anzahl der Zeilen 2 Produktgröße (Höhe)(mm) 62
Produktgröße (Länge)(mm) 67 Produktgröße (Breite)(mm) 5.2 Abisolierlänge(mm) 8(max.)
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Dualport-Terminal
Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Doppelstockklemme UKKB 3, die Teilenummer ist 2771094.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2771094.

Technischer Support