Durchgangsreihenklemme STTB 4

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3031432

Teilenummer
3031432
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.21 €

100 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Farbe Blau AWG 28 - 10
Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.08 - 6 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 - 4
Verschmutzungsgrad 3 Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 500
Nennstrom(A) 30 Anzahl der Zeilen 2 Produktgröße (Höhe)(mm) 47.5
Produktgröße (Länge)(mm) 83.5 Produktgröße (Breite)(mm) 6.2 Abisolierlänge(mm) 8-10
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme
Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme STTB 4, die Teilenummer ist 3031432.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3031432.

Technischer Support