Durchgangsreihenklemme STTB 2,5-TWIN

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3038516
3038529
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

4.80 €

50 77 Arbeitstage Grau

4.80 €

50 7 Arbeitstage Blau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 6 AWG 28 - 12 Klemmbreite(mm) 5.2
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.08 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 - 2.5 Verschmutzungsgrad 3
Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 500 Nennstrom(A) 22
Anzahl der Zeilen 2 Produktgröße (Höhe)(mm) 47.5 Produktgröße (Länge)(mm) 91.5
Produktgröße (Breite)(mm) 5.2 Abisolierlänge(mm) 8-10 Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Dämmaterial PA
Industrieprodukte Ja

Technischer Support