Installationsklemme UIK 16

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3006153

Teilenummer
3006153
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grau AWG 12 - 4
Klemmbreite(mm) 12.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 2.5 - 25 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 4 - 16
Inhalt(pc(s)) 1 Nennspannung(V) 400 Nennspannung (Details)(V) 800 V (bei 25 mm²)
Nennstrom(A) 76 Nennstrom (Details)(A) 101 Anzahl der Zeilen 1
Produktgröße (Höhe)(mm) 47 Produktgröße (Länge)(mm) 42.5 Produktgröße (Breite)(mm) 12.2
Abisolierlänge(mm) 11(max.) Entflammbarkeitsklasse V2 Anschluss (Komponenten) Schrauben
Steckverbindertyp (Kategorie) Terminal Dämmaterial PA Industrieprodukte Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Installationsklemme UIK 16, die Teilenummer ist 3006153.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3006153.

Technischer Support