Mini-Durchgangsklemme MSDB 2,5-NS 35

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3244313

Teilenummer
3244313
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.63 €

150 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Blau Klemmbreite(mm) 10.4 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.08 - 2.50
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 - 2.50 Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 800
Nennstrom(A) 24 Anzahl der Zeilen 1 Stifte pro Reihe 2
Produktgröße (Höhe)(mm) 22 Produktgröße (Länge)(mm) 42.7 Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) Mini-Feedthru

Sie befinden sich auf der Seite für Mini-Durchgangsklemme MSDB 2,5-NS 35, die Teilenummer ist 3244313.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3244313.

Technischer Support