Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1435988 |
1507803 |
1507816 |
1529344 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | IP Bewertung | Temperaturbereich (°C) | Anzahl der Stifte | Codierung | Anschluss (Komponenten) | Gewindeart Anschlussseite | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Stecker Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.31 € | 15 | 43 Arbeitstage | 3 | 30 | [Verfügbar] IP65 | -40 - +105 | 5 | B | Verbinder | - | M8-Stecker, gerade | Anpassbar | Busverbinder | ||||
20.64 € | 10 | 7 Arbeitstage | 4 | 48 | [Verfügbar] IP67 | - | 4 | B | - | M12 | M12-Stecker gerade | Terminator | Sensorstecker | ||||
20.64 € | 10 | 7 Arbeitstage | 4 | 48 | [Verfügbar] IP67 | - | 5 | A | - | M12 | M12-Stecker gerade | Terminator | Sensorstecker | ||||
- | 105.31 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 4 | 48 | [Verfügbar] IP67 | - | 5 | A | - | M12 | M12-Stecker gerade | Terminator | Sensorstecker |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 5 | Steckertyp | Terminator | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Datenkabel |
---|---|---|---|---|---|
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
IP Bewertung
Temperaturbereich(°C)
Anzahl der Stifte
Codierung
Anschluss (Komponenten)
Gewindeart Anschlussseite
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Stecker Standard
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften