Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1414992 |
1415004 |
1415017 |
1415036 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabeldurchmesser (mm) | Max. Temperatur (°C) | Anzahl der Stifte | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.75 € | 6 | auf Anfrage | 4.8 | +85 | 2 | DEUTSCH DT04 | Halogen frei | |||
38.13 € | 5 | auf Anfrage | 5.2 | +80 | 3 | DEUTSCH DT06 | Halogen frei | |||
42.72 € | 5 | auf Anfrage | 5.7 | +80 | 4 | DEUTSCH DT06 | Halogen frei | |||
66.14 € | 3 | auf Anfrage | 6.5 | +80 | 6 | DEUTSCH DT06 | - |
Loading...
Steckerform | Gerade | Kabellänge(m) | 0.60 | Außendurchmesser(mm) | 1.69 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Querschnitt (Sensor- / Aktorverkabelung)(mm²) | 0.75 | Min. Temperatur(°C) | -20 |
Nennstrom(A) | 8 | Nennspannung(V) | 48 | IP-Bewertung | IP67 |
Kabelfarbe | Schwarz | Codierung | A | Mantelmaterial | PUR |
Kontaktmaterial | Vernickelt | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | DEUTSCH DT06 | Stecker Standard | DEUTSCH |
Steckertyp | Steckdose | Dichtungstyp | Einrasten | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabeldurchmesser(mm)
Max. Temperatur(°C)
Anzahl der Stifte
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels
Optionale Eigenschaften