Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1414999 |
1415012 |
1415030 |
1415490 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabeldurchmesser (mm) | Kabellänge (m) | Außendurchmesser (mm) | Querschnitt (Sensor- / Aktorverkabelung) (mm²) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Anzahl der Stifte | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Kabelfarbe | Farbe | Codierung | Mantelmaterial | Kontaktmaterial | Anschluss (Komponenten) | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Stecker Standard | Dichtungstyp | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.38 € | 8 | 7 Arbeitstage | 5.2 | 1.50 | 1.69 | 0.75 | +80 | -20 | 3 | 8 | 48 | Schwarz | - | A | PUR | Vernickelt | Kabelende offen | Kabel, offenes Ende | DEUTSCH DT04 | DEUTSCH | Einrasten | Halogen frei | |||
26.83 € | 7 | 7 Arbeitstage | 5.7 | 1.50 | 1.69 | 0.75 | +80 | -20 | 4 | 8 | 48 | Schwarz | - | A | PUR | Vernickelt | Kabelende offen | Kabel, offenes Ende | DEUTSCH DT04 | DEUTSCH | Einrasten | Halogen frei | |||
39.65 € | 5 | auf Anfrage | 6.5 | 1.50 | 1.69 | 0.75 | +80 | -20 | 6 | 8 | 48 | Schwarz | - | A | PUR | Vernickelt | Kabelende offen | Kabel, offenes Ende | DEUTSCH DT04 | DEUTSCH | Einrasten | Halogen frei | |||
92.65 € | 2 | 21 Arbeitstage | - | 5 | 1.04 | 0.14 | - | - | 8P8C | - | - | - | Grau | - | PVC | - | - | RJ45 | RJ45 | RJ45 | - | - |
Loading...
Steckerform | Gerade | Inhalt(Stk.) | 1 | IP-Bewertung | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Steckertyp | Stecker | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabeldurchmesser(mm)
Kabellänge(m)
Außendurchmesser(mm)
Querschnitt (Sensor- / Aktorverkabelung)(mm²)
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
Anzahl der Stifte
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Kabelfarbe
Farbe
Codierung
Mantelmaterial
Kontaktmaterial
Anschluss (Komponenten)
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Stecker Standard
Dichtungstyp
Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels
Optionale Eigenschaften