Leitungsverbinder Q

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1670248

Teilenummer
1670248
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.15 €

14 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Eingebaut Inhalt(Stk.) 1 Verbindungswinkel(°) 180
Max. Temperatur(°C) +85 Min. Temperatur(°C) -40 Anzahl der Stifte 3
Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V) 125 Anschluss (Komponenten) IDC
Steckertyp Steckdose Steckverbindertyp (Kategorie) Kabelstecker Serie (Steckverbinder) QUICKON
Standards nach UL 94 PA VO · UL- / CSA

Sie befinden sich auf der Seite für Leitungsverbinder Q, die Teilenummer ist 1670248.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1670248.

Technischer Support