Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0822495 |
0823740 |
0823753 |
1013119 |
1013122 |
1013135 |
1013148 |
1013876 |
1013889 |
1013892 |
1013902 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inhalt (Rollen) | Länge des Schreibbereichs (mm) | Geeignet für Außendurchmesser (max.) (mm) | Geeignet für Außendurchmesser (min.) (mm) | Material | Geeignet für Serien | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 71.69 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 500 | 30 | 3.50 | 2 | PVC | Phoenix Contact UC-WMT | ||
- | 76.24 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 500 | 18 | 3.50 | 2 | PVC | Phoenix Contact UC-WMT | |
- | 96.35 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 500 | 18 | 5 | 2 | PVC | Phoenix Contact UC-WMT | ||
0.12 € | 2000 | 7 Arbeitstage | 1000 | 15 | 3.50 | 2 | PVC | Phoenix Contact UC-WMT | ||||
0.20 € | 1000 | 7 Arbeitstage | 1000 | 15 | 5 | 2 | PVC | Phoenix Contact UC-WMT | ||||
0.22 € | 1000 | 7 Arbeitstage | 500 | 15 | 8 | 5 | PVC | Phoenix Contact UC-WMT | ||||
0.27 € | 1000 | 7 Arbeitstage | 500 | 15 | 10 | 8 | - | Phoenix Contact PATG | ||||
0.12 € | 2000 | 7 Arbeitstage | 1000 | 10 | 3.50 | 2 | PVC | Phoenix Contact UC-WMT | ||||
0.20 € | 1000 | 7 Arbeitstage | 1000 | 10 | 5 | 2 | PVC | Phoenix Contact UC-WMT | ||||
0.16 € | 1500 | 7 Arbeitstage | 500 | 23 | 3.50 | 2 | PVC | Phoenix Contact UC-WMT | ||||
0.24 € | 1000 | 7 Arbeitstage | 500 | 23 | 5 | 2 | PVC | Phoenix Contact UC-WMT |
Loading...
Farbe | Weiß | Breite des Schreibbereichs(mm) | 4 | Max. Temperatur(°C) | +80 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Temperatur(°C) | -50 | Kabelkennungstyp (Kategorie) | Abzeichen | Kabelmarkierungsfunktionen | Silikonfrei |
Befestigungsart | Gewinde | Serie (Kabelmarkierer) | PATO | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhalt(Rollen)
Länge des Schreibbereichs(mm)
Geeignet für Außendurchmesser (max.)(mm)
Geeignet für Außendurchmesser (min.)(mm)
Material
Geeignet für Serien
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften