• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schleifenbrücke

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2900746
2900747
2900748
2900749
2900750
2900751
2900753
2900754
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Stifte Art

15.23 €

12 33 Arbeitstage 2BRIDGE 2

22.92 €

8 7 Arbeitstage 3BRIDGE 3

30.56 €

6 33 Arbeitstage 4BRIDGE 4

38.31 €

5 33 Arbeitstage 5BRIDGE 5

45.84 €

4 33 Arbeitstage 6BRIDGE 6

53.48 €

4 33 Arbeitstage 7BRIDGE 7

69.29 €

3 33 Arbeitstage 9BRIDGE 9

76.83 €

3 33 Arbeitstage 10BRIDGE 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 Min. Betriebsspannung(V AC) 42 Max. Betriebsspannung(V AC) 575
Farbe Schwarz Kompatibel mit Serien Serie EMM IFS von Phoenix Contact Relaistyp (Kategorie) Jumper bridge

Technischer Support