Einbausteckverbinder SACC-CI-M12 FSX

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1424180

Teilenummer
1424180
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

35.90 €

20 91 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 20 IP-Bewertung IP67 Anzahl der Stifte (RJ) 8
Nennstrom(A) 0.50 Nennspannung(Vdc) 50 Gewindeart Anschlussseite M12
Codierung X Anschluss (Komponenten) Löten Kontaktfläche Ni/Au
Kontaktmaterial CuZn Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor

Sie befinden sich auf der Seite für Einbausteckverbinder SACC-CI-M12 FSX, die Teilenummer ist 1424180.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1424180.

Technischer Support