Kabelmarker WT-BASE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3240702
3240703
3240704
3240705
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Kabelbinderbreite (max.)
(mm)
Farbe

0.09 €

2100 7 Arbeitstage 159.505Naturfarben

0.09 €

2100 8 Arbeitstage 159.505Schwarz

0.17 €

1100 7 Arbeitstage 22.5014.609Naturfarben

0.17 €

1100 8 Arbeitstage 22.5014.609Schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 100 Max. Temperatur(°C) +85 Min. Temperatur(°C) -40
Kabelhalter Typ (Kategorie) Kabelhalterung Material PA Halogen frei Ja
Befestigungsmethode Schraubbefestigung

Technischer Support